Rein-Verschluss C-185 (Teilenummern - CAD Download)

Rein-Verschluss C-185
Thin space saving design. Magnet has a resin cover to prevent dust generation.

[Features]
· Magnet has a resin cover that prevents dust generation.
· Mounting surface and absorption surface can be selected from 2 directions (C-185-A type).
· Thin space saving design (C-185-B type).
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-185-A
C-185-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Breite W
(mm)
Magnet, quadratisch, Montagefläche Höhe H
(mm)
Produktcode

7.87 €

1 6 Arbeitstage 101412.5D12.523881

5.54 €

1 6 Arbeitstage 10415A5.323882

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Länge L(mm) 48
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 6.5 Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Rostschutz / Staubdicht Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trägerplatte Kunststoffbeschichtung Magnetmaterial Neodym
Oberflächenbehandlung Magnet NA Farbe des Grundkörpers Weiß

Technischer Support