Modell mit Halbverschraubung und Ringdichtung (Teilenummern)

Modell mit Halbverschraubung und Ringdichtung
[Features]
· Since the outer surface of copper tube is crimped to the inner surface of ring, the threading and welding are unnecessary.
· You can make a reliable connection just by tightening the cat not alone.
· Special tools, fire, adhesives, and others are unnecessary.
· You can remove and re-mount easily even after usage for storage, inspections or piping.
· Excellent corrosion resistance even when exposed to external atmosphere thanks to nickel plating of outer surfaces.
· Beautiful appearance produces aesthetic effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RH-6A-R
RH-6B-R
RH-6C-R
RH-6D-R
RH-8A-R
RH-8B-R
RH-8C-R
RH-8D-R
RH-10B-R
RH-10C-R
RH-12B-R
RH-12C-R
RH-12D-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
(MPa)

4.90 €

1 6 Arbeitstage 661/8B (6A)4.9als 2,0 MPa

4.96 €

1 6 Arbeitstage 661/4B (8A)4.9als 2,0 MPa

9.93 €

1 12 Arbeitstage 663/8B (10A)4.9als 2,0 MPa

15.27 €

1 12 Arbeitstage 661/2B (15A)4.9als 2,0 MPa

6.49 €

1 6 Arbeitstage 881/8B (6A)2.94als 2,0 MPa

6.55 €

1 8 Arbeitstage 881/4B (8A)2.94als 2,0 MPa

11.00 €

1 8 Arbeitstage 883/8B (10A)2.94als 2,0 MPa

16.37 €

1 12 Arbeitstage 881/2B (15A)2.94als 2,0 MPa

9.87 €

1 8 Arbeitstage 10101/4B (8A)2.94als 2,0 MPa

14.46 €

1 8 Arbeitstage 10103/8B (10A)2.94als 2,0 MPa

14.36 €

1 12 Arbeitstage 12121/4B (8A)1.962,0 MPa oder weniger

17.91 €

1 12 Arbeitstage 12123/8B (10A)1.962,0 MPa oder weniger

23.37 €

1 12 Arbeitstage 12121/2B (15A)1.962,0 MPa oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung Vernickelt Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) -45::125

Technischer Support