Bördellose Verbindung für CE-Ausführung Stahlrohrbogen (weiblich) KLF (Teilenummern)

Bördellose Verbindung für CE-Ausführung Stahlrohrbogen (weiblich) KLF
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KLF06-010CE

Teilenummer
KLF06-010CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 6 Passender Rohr-AD 1(mm) 6 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Bördellose Verbindung für CE-Ausführung Stahlrohrbogen (weiblich) KLF, die Teilenummer ist KLF06-010CE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLF06-010CE.

Technischer Support