Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DRE2-4SS |
DRE4-2SS |
DRE4-4SS |
DRE4-6SS |
DRE4-8SS |
DRE6-4SS |
DRE6-8SS |
DRE6-12SS |
DRE8-4SS |
DRE8-6SS |
DRE8-8SS |
DRE8-12SS |
DRE8-16SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8 | 1/4 | 36.2 | ||
26.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/8 | 37.0 | ||
20.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 39.3 | ||
20.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4 | 3/8 | 40.8 | ||
23.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/2 | 46.5 | ||
26.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 1/4 | 41.5 | ||
35.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8 | 1/2 | 48.5 | ||
31.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 3/4 | 50.5 | ||
39.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 1/4 | 45.8 | ||
34.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 3/8 | 47.3 | ||
33.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 1/2 | 52.8 | ||
35.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 3/4 | 54.0 | ||
57.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 1 | 60.3 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Reduzierstück | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften