Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSS22-060E
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Nenn-Ø 1(mm) | 22 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 22 | Anschlussgewinde, Ausführung | Rc |
Gewinde-Nenn-Ø | 3/4B (20A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 31 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa | Mutter | M30 x 1,5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohrpartition festziehende Buchse, die Teilenummer ist KSS22-060E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSS22-060E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften