• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / S2M / Gummi / Zugstrang Glasfaser (Teilenummern)

Zahnriemen / S2M / Gummi / Zugstrang Glasfaser
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

[Features]
· Uses ideal tooth profile for smooth engagement and has unique engagement that eliminates concentration of stress to enable high-torque transmission.
· Engagement with pulley is smooth, and belt tooth tips adhere to pulley groove bottoms, muffling strike sounds and lowering running noise.
· Has a large transmission capacity so the belt with can be made narrow, and as there is no need for lubrication, lubrication equipment is not required.
· Enables space-saving and economical transmission

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40S2M1000
40S2M130
40S2M140
40S2M144
40S2M152
40S2M160
40S2M168
40S2M174
40S2M180
40S2M184
40S2M190
40S2M216
40S2M276
40S2M286
40S2M288
40S2M290
40S2M332
40S2M376
40S2M400
40S2M550
40S2M810
40S2M826
60S2M1036
60S2M120
60S2M122
60S2M130
60S2M140
60S2M144
60S2M158
60S2M160
60S2M170
60S2M180
60S2M182
60S2M200
60S2M210
60S2M212
60S2M236
60S2M240
60S2M320
60S2M324
60S2M340
60S2M360
60S2M364
60S2M370
60S2M374
60S2M604
60S2M650
60S2M848
100S2M114
100S2M120
100S2M128
100S2M168
100S2M192
100S2M194
100S2M202
100S2M204
100S2M220
100S2M240
100S2M244
100S2M280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)

7.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

41000

5.17 €

1 65 Arbeitstage 4130

5.17 €

10 65 Arbeitstage 4140

5.17 €

1 65 Arbeitstage 4144

5.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4152

5.37 €

10 65 Arbeitstage 4160

5.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4168

5.25 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

4174

4.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4180

5.62 €

10 65 Arbeitstage 4184

4.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4190

5.70 €

10 12 Arbeitstage 4216

5.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4276

5.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4286

5.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4288

5.90 €

1 65 Arbeitstage 4290

6.43 €

1 12 Arbeitstage 4332

5.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4376

6.61 €

1 65 Arbeitstage 4400

6.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4550

7.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4810

8.54 €

1 12 Arbeitstage 4826

11.44 €

1 65 Arbeitstage 61036

5.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6120

6.22 €

1 65 Arbeitstage 6122

5.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6130

6.22 €

1 65 Arbeitstage 6140

5.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6144

6.55 €

1 65 Arbeitstage 6158

6.55 €

1 94 Arbeitstage 6160

6.55 €

1 65 Arbeitstage 6170

5.44 €

1 65 Arbeitstage 6180

6.69 €

1 65 Arbeitstage 6182

6.69 €

1 65 Arbeitstage 6200

6.75 €

1 65 Arbeitstage 6210

6.75 €

1 65 Arbeitstage 6212

6.75 €

1 12 Arbeitstage 6236

6.75 €

1 65 Arbeitstage 6240

7.22 €

1 65 Arbeitstage 6320

7.41 €

1 65 Arbeitstage 6324

6.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6340

6.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6360

7.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6364

7.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6370

7.67 €

1 12 Arbeitstage 6374

9.59 €

1 65 Arbeitstage 6604

9.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6650

10.72 €

1 65 Arbeitstage 6848

7.87 €

1 65 Arbeitstage 10114

7.87 €

1 65 Arbeitstage 10120

8.40 €

1 65 Arbeitstage 10128

8.54 €

1 65 Arbeitstage 10168

8.79 €

1 65 Arbeitstage 10192

8.79 €

1 65 Arbeitstage 10194

9.18 €

1 65 Arbeitstage 10202

9.18 €

1 65 Arbeitstage 10204

9.18 €

1 65 Arbeitstage 10220

9.18 €

1 65 Arbeitstage 10240

9.32 €

1 12 Arbeitstage 10244

9.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10280

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S2M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support