Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 49, 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
UCHIMURA hat diese Heberollen mit Gerätefuß entworfen, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 81 mm. Das maximale Gewicht, das die Heberollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 58.8 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
103AF
Teilenummer
|
---|
103AF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 49 | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 20 | 46 | 6.5 | 2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einstellerfuß | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Rollenfarbe | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / 100AF / Stahlblech-Korpus / NBR / Lochplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist 103AF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 103AF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
105AF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81 | 58.8 | 75 | 75 | 92 | 92 | 63 | 21 | 59 | 8.5 | 2.3 |