Federringe / WSP1-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl / Oberfläche wählbar【1-2,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Federringe / WSP1-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl / Oberfläche wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] JIS-SWRH / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert




Wenn Sie hochwertige Federscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von IMPERIAL. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert. Die Federscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSP1-ST3W-M4
WSP1-ST3W-M6
WSP1-ST3W-M8
WSP1-ST3W-M10
WSP1-ST3W-M16
WSP1-ST-M5
WSP1-ST-M8
WSP1-STC-M10
WSP1-STU-M6
WSP1-STU-M8
WSP1-STU-M10
WSP1-STU-W1/2
WSP1-STU-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Nenngröße Schraube (M) Nenngröße Schraube (Zoll) Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

22.38 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)4-Box/Packung-

93.02 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)6-Box/Packung-

149.29 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)8-Box/Packung-

92.98 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)10-Box/Packung-

70.45 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)16-Box/Packung-

14.07 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe5-Box/Packung[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe

0.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe8-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] Gewebe

70.45 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage -Chromatiert10-Box/Packung-

25.89 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Glänzend chromatiert6-Box/Packung-

88.66 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage -Glänzend chromatiert8-Box/Packung-

70.45 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage -Glänzend chromatiert10-Box/Packung-

63.24 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage -Glänzend chromatiert-1/2Box/Packung-

0.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Glänzend chromatiert-3/8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Werkstoff Stahl
Werkstoff: Stahl JIS-SWRH57 bis 77A oder B Äquiv. Ausführung, Federscheiben Standard

Technischer Support