Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-RS1-10S-10-40 |
FA-RS1-10S-15-60 |
FA-RS1-10S-20-60 |
FA-RS1-10S-25-60 |
FA-RS1-15S-25-60 |
FA-RS1-15S-32-65 |
FA-RS1-15S-40-65 |
FA-RS1-20S-40-70 |
FA-RS1-20S-50-70 |
FA-RS1-25S-50-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bereich Nennaußen-Ø | Nenn-Ø | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1SX3/8B (10A) | 40 | ||
65.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1SX1/2B (15A) | 60 | ||
46.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1SX3/4B (20A) | 60 | ||
49.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1SX1B (25A) | 60 | ||
49.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1.5SX1B (25A) | 60 | ||
50.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1.5SX1 1/4B (32A) | 65 | ||
57.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 1.5SX1 1/2B (40A) | 65 | ||
77.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 2SX1 1/2B (40A) | 70 | ||
90.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | 2SX2B (50A) | 70 | ||
85.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | 2.5SX2B (50A) | 80 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Rohrgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Dichtkonus | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Ø, Mitte | Reduzierung/konzentrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich Nennaußen-Ø
Nenn-Ø
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften