Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34.016035.121.616 |
34.025035.121.625 |
34.040037.121.840 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Flanschgröße (Nenngröße) | Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings) | Dimension A (mm) | Dimension C (mm) | Dimension J (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10/16 | [Fluorkunststoff] fluoropolymer+Viton | 30 | 16 | 23 | |
59.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | [25] 20/25 | [Fluorkunststoff] fluoropolymer+Viton | 40 | 24 | 33 | ||
52.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [40] 32/40 | [Aluminium] Aluminum + Viton | 55 | 40 | 48 |
Loading...
Ausführung | Center Rings | Ausführung mit Zentrierring | Center Ring with Outer Ring | Temperature Range | -20°C~+200°C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Flanschgröße (Nenngröße)
Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings)
Dimension A(mm)
Dimension C(mm)
Dimension J(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften