Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
600RC-N-8A |
600RC-N-10A |
600RC-N-15A |
600RC-N-20A |
600RC-N-25A |
600RC-N-40A |
600RC-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) | Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 50 | 37 | ||
22.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 50 | 37 | |
24.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 65 | 40 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 68 | 44 | |
43.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B(25A) | 1B(25A) | 79 | 50 | ||
95.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 96 | 65 | ||
91.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B(50A) | 2B(50A) | 109 | 72 |
Loading...
Grundkörper, Form | Straight | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air / Oil / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 600 Type | Kugelventil, Ausführung | Full Bore | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Lever | Betriebstemperaturbereich(℃) | ::150 |
Betriebsmethode | Manual Operation Type | Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) | 4.1 | Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)
Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften