Sparrow-Flachkopf (HSR-Ausführung) (Teilenummern)

Sparrow-Flachkopf (HSR-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3 4 5 8, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1.5D 2D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRM8-9.2
HSR-BRM3-5.3
HSR-BRM4-7.4
HSR-BRM5-8.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).

1.15 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1081,5D

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032D

0.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042D

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051,5D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe NA Modell Standard

Technischer Support