Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LWE15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1] |
LWE15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1]H |
LWE15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1]HS1 |
LWE15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1]S1 |
LWE20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1] |
LWE20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1]H |
LWE20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1]HS1 |
LWE20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1]S1 |
LWE25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1] |
LWE25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1]H |
LWE25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1]HS1 |
LWE25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1]S1 |
LWE30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1] |
LWE30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1]H |
LWE30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1]HS1 |
LWE30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1]S1 |
LWEC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1] |
LWEC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1]H |
LWEC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1]HS1 |
LWEC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1]S1 |
LWEC20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[59-2200/1] |
LWEC20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[59-2200/1]H |
LWEC20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[59-2200/1]HS1 |
LWEC20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[59-2200/1]S1 |
LWEC25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[71-2980/1] |
LWEC25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[71-2980/1]H |
LWEC25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[71-2980/1]HS1 |
LWEC25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[71-2980/1]S1 |
LWEC30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-3000/1] |
LWEC30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-3000/1]H |
LWEC30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-3000/1]HS1 |
LWEC30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-3000/1]S1 |
LWEG15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[74-1600/1] |
LWEG15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[74-1600/1]H |
LWEG15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[74-1600/1]HS1 |
LWEG15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[74-1600/1]S1 |
LWEG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2200/1] |
LWEG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2200/1]H |
LWEG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2200/1]HS1 |
LWEG20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2200/1]S1 |
LWES15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1] |
LWES15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1]H |
LWES15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1]HS1 |
LWES15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[62-1600/1]S1 |
LWES20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1] |
LWES20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1]H |
LWES20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1]HS1 |
LWES20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[79-2200/1]S1 |
LWES25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1] |
LWES25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1]H |
LWES25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1]HS1 |
LWES25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[95-2980/1]S1 |
LWES30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1] |
LWES30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1]H |
LWES30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1]HS1 |
LWES30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[108-3000/1]S1 |
LWESC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1] |
LWESC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1]H |
LWESC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1]HS1 |
LWESC15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]R[46-1600/1]S1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Nominale Teilenummer | Form | Blockaußendurchmesser L1 (mm) | Blockaußendurchmesser W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 57 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 57 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 57 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 57 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 67 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 67 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 67 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 67 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 97 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 97 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 97 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 97 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 41 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 41 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 41 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 41 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 47 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 47 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 47 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 47 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 59 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 59 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 59 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 23 | 33 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 59 | 73 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 68 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 68 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 68 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 68 | 90 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 70 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 70 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 70 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 70 | 52 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 28 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 59 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 57 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 57 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 57 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 57 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Geblockte Montage nach unten | 67 | 42 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Geblockte Montage nach unten | 67 | 42 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Geblockte Montage nach unten | 67 | 42 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 20 | Geblockte Montage nach unten | 67 | 42 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Geblockte Montage nach unten | 83 | 48 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Geblockte Montage nach unten | 83 | 48 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Geblockte Montage nach unten | 83 | 48 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 25 | Geblockte Montage nach unten | 83 | 48 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 97 | 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 97 | 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 97 | 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 97 | 60 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 41 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 41 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 41 | 34 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Kurz | 15 | 24 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 41 | 34 |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Kugelkäfige | NA | Set / Einzelteile | Produktsatz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Nominale Teilenummer
Form
Blockaußendurchmesser L1(mm)
Blockaußendurchmesser W2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften