Drehbarer Stelltisch Serie BRE (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRE04020
BRE06020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Bereich frei wählbar) Zulässige Last
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)

193.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10~40 mm9.84040

193.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1041~70 mm29.46060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Quadratisch Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) 360°
Verfahrweg (Fein)(deg) ±10° Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv. Tabelle Werkstoffe Aluminium
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Mattscheibenfuge Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 15.1~20
Stroke (θ Angle)(deg) 360 Stroke (α Angle)(deg) ±10 Tischgröße (Dicke) H(mm) 20
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Tisch, Parallelität(µm) 50 Vorschubknopf Position Seite
Klemme NA Mikrometerschraubenposition Standard

Technischer Support