Linearkugellager / LFDTC / Stahl / mittiger, zweiseitig abgeflachter Rundflansch (Teilenummern)

Linearkugellager / LFDTC / Stahl / mittiger, zweiseitig abgeflachter Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 153 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 7872 N / [statische Tragzahl] 310 - 8070 N



OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 153 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 354 und 7872 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 310 - 8070 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDTC: Standard-Linearlager
· MLFDTC: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFDTC: Ultra-lange Lebensdauer (U ultra). beträgt das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps.
· UMLFDTC: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
[Achtung] Das auf dem Foto gezeigte Produkt ist der Typ mit 4 Befestigungslöchern . Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDTC6-UU
LFDTC8-UU
LFDTC10-UU
LFDTC12-UU
LFDTC13-UU
LFDTC16-UU
LFDTC16B-UU
LFDTC20-UU
LFDTC20B-UU
LFDTC25-UU
LFDTC25B-UU
LFDTC30-UU
LFDTC30B-UU
LFDTC35-UU
LFDTC35B-UU
LFDTC40-UU
LFDTC40B-UU
MLFDTC6-UU
MLFDTC8-UU
MLFDTC10-UU
MLFDTC12-UU
MLFDTC16-UU
MLFDTC16B-UU
MLFDTC20-UU
MLFDTC20B-UU
MLFDTC25-UU
MLFDTC25B-UU
MLFDTC30-UU
MLFDTC30B-UU
MLFDTC35-UU
MLFDTC35B-UU
MLFDTC40-UU
MLFDTC40B-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

37.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1061235[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A354310-0.009Standard

37.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1081545[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A419450-0.009Standard

38.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10101955[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A865850-0.009Standard

40.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10122157[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A892860-0.009Standard

44.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10132360[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A902870-0.009Standard

50.89 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162868[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009Standard

50.89 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162868[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009Standard B

61.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203280[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01Standard

61.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203280[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01Standard B

85.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102540112[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01Standard

98.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102540112[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01Standard B

101.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01Standard

101.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01Standard B

143.25 €

1 10 Arbeitstage 103552134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012Standard

143.25 €

1 10 Arbeitstage 103552134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012Standard B

199.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104060153[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012Standard

199.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104060153[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012Standard B

98.49 €

1 10 Arbeitstage 1061235[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung354310-0.009Standard

98.76 €

1 10 Arbeitstage 1081545[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung419450-0.009Standard

102.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10101955[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung865850-0.009Standard

109.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10122157[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung892860-0.009Standard

117.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162868[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009Standard

117.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162868[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009Standard B

144.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01Standard

144.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01Standard B

191.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01Standard

191.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01Standard B

262.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103045122[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01Standard

262.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103045122[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01Standard B

337.77 €

1 10 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012Standard

337.77 €

1 10 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012Standard B

418.02 €

1 10 Arbeitstage 104060153[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012Standard

418.02 €

1 10 Arbeitstage 104060153[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012Standard B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Mittelflansch Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Mittelflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung T-Flansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support