Linearkugellager-Einheiten / LH, LH-B / Aluminium / breite Blockform (Teilenummern - CAD Download)

Linearkugellager-Einheiten / LH, LH-B / Aluminium / breite Blockform
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 35 - 122 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 532 - 9847 N / [statische Tragzahl] 430 - 7270 N



OZAK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 10 und 60 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 122 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 532 und 9847 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 430 - 7270 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LH/LH-B: Lineargehäuse und Linearlager. Reduziert Arbeitszeit und Kosten, da keine Gehäusefertigung erforderlich ist und der Montageaufwand reduziert wird.
· MLH: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutzniveau,
· ULH: Eine extrem lange Lebensdauer Typ mit integriertem Ultra-Lager.
· UMLH: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LH10
LH10B
LH12
LH12B
LH16
LH16B
LH20
LH20B
LH25
LH25B
LH30
LH30B
LH35
LH35B
LH40
LH40B
LH50B
LH60B
MLH10B
MLH12
MLH12B
MLH16
MLH16B
MLH20
MLH20B
MLH25
MLH25B
MLH30B
MLH35
MLH35B
MLH40
MLH40B
MLH50B
ULH10
ULH13
ULH13B
ULH50B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

26.46 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101038[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A532430-0.009Standard

28.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101035[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A532430-0.009Standard B

28.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101239[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A549430-0.009Standard

28.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101236[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A549430-0.009Standard B

31.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101649[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A768650-0.009Standard

31.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101644[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A768650-0.009Standard B

41.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102055[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12821010-0.01Standard

41.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102050[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12821010-0.01Standard B

54.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102573[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A21641790-0.01Standard

54.45 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 102567[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A21641790-0.01Standard B

70.99 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 103080[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A32452510-0.01Standard

65.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103072[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A32452510-0.01Standard B

92.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103586[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35213090-0.012Standard

87.05 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103580[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35213090-0.012Standard B

80.79 €

1 10 Arbeitstage 104096[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A48444040-0.012Standard

92.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104090[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A48444040-0.012Standard B

130.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050110[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A82726430-0.012Standard B

190.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1060122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A98477270-0.015Standard B

44.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101035[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung532430-0.009Standard B

44.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101239[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung549430-0.009Standard

44.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101236[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung549430-0.009Standard B

49.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101649[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung768650-0.009Standard

49.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101644[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung768650-0.009Standard B

63.40 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 102055[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12821010-0.01Standard

63.40 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102050[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12821010-0.01Standard B

85.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102573[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21641790-0.01Standard

85.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102567[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung21641790-0.01Standard B

94.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103072[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung32452510-0.01Standard B

117.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103586[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35213090-0.012Standard

121.59 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 103580[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35213090-0.012Standard B

158.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104096[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung48444040-0.012Standard

158.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104090[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung48444040-0.012Standard B

243.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050110[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung82726430-0.012Standard B

63.01 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 101038[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A532430-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

70.57 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 101339[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A555440-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer)

70.57 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 101339[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A555440-0.009Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

377.94 €

1 26 Arbeitstage 1050110[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A82726430-0.012Ultra-Serie (lange Lebensdauer) B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach
Ausführung Länge Einfach Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Blockform
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung -

Technischer Support