Linearkugellager / LFDM / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung (Teilenummern)

Linearkugellager / LFDM / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 209 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 354 - 16000 N / [statische Tragzahl] 310 - 14540 N



Die Linearkugellager von OZAK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 209 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen > 6000 N und 354 bis 16000 N liegt. 310 - 14540 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDM: Standard-Linearlager (ECO-Serie), Typ für häufige Verwendung.
·MLFDM: Rostbeständiger Typ (ECO-Serie)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFDM16-UU
LFDM20-UU
LFDM25-UU
LFDM30-UU
LFDM35-UU
LFDM40-UU
LFDM50-UU
LFDM60-UU
MLFDM16-UU
MLFDM20-UU
MLFDM25-UU
MLFDM30-UU
MLFDM35-UU
MLFDM40-UU
MLFDM50-UU
MLFDM60-UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

26.84 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 10162868[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

32.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203280[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

47.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540112[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.01

67.35 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 103045122[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

108.47 €

1 10 Arbeitstage 103552134[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A57226180-0.012

100.00 €

1 10 Arbeitstage 104060153[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A78728070-0.012

141.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105080192[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A1344212860-0.012

236.85 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 106090209[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A1600014540-0.015

36.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10162868[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

44.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

63.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.01

89.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103045122[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

88.52 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103552134[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung57226180-0.012

132.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104060153[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung78728070-0.012

170.62 €

1 10 Arbeitstage 105080192[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung1344212860-0.012

531.27 €

1 10 Arbeitstage 106090209[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung1600014540-0.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rundflansch Staubdichtung Mit doppelter Dichtung

Technischer Support