DS LITE, Buchsen mit Außengewinde (Teilenummern - CAD Download)

DS LITE, Buchsen mit Außengewinde
A small and lightweight air socket (fluid coupling)
An easy-to-use single action type. Simply insert the plug into the socket.

[Features]
● Compact
● Lightweight: 30% lighter (in-house comparison)
● Higher flow rate
● Alleviates the burden on worker's wrists and shoulders

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OL22M

Teilenummer
OL22M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.34 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Ausführungen Schraubanschluss R Gewindenenn-Ø 1/4 Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für DS LITE, Buchsen mit Außengewinde, die Teilenummer ist OL22M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OL22M.

Technischer Support