Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NC20X150
Teilenummer
|
---|
NC20X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur | - | Stahl | - | 39.2 | 179 | 20 | 150 | 2.5 | 4989999315424 | 231-4410 | 650 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einpresszapfen-Durchmesser(mm) | 60 |
Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (Ausführung für 1.200 bis 4.500 kg) , die Teilenummer ist NC20X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NC20X150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Ausführung
Werkstoff (Korpus)
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NC16X100 |
NC16X130 |
NC16X150 |
NC20X180 |
SUS-NC12X100 |
SUS-NC12X120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur | - | Stahl | - | 24.5 | 126 | 16 | 100 | 2 | 4989999315363 | 231-3880 | 427 | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur | - | Stahl | - | 24.5 | 156 | 16 | 130 | 2 | 4989999315370 | 231-3898 | 474 | ||
17.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur | - | Stahl | - | 24.5 | 176 | 16 | 150 | 2 | 4989999315387 | 231-4401 | 490 | ||
21.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur | - | Stahl | - | 39.2 | 209 | 20 | 180 | 2.5 | 4989999315431 | 231-3936 | 738 | ||
32.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 13.72 | 124 | 12 | 100 | 1.75 | 4989999430622 | 495-9710 | 344 | ||
33.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 13.72 | 144 | 12 | 120 | 1.75 | 4989999430639 | 495-9728 | 350 |