Rohrverbinder mit Gewinde, Stutzen mit Innen- und Außengewinde - von Floball (Teilenummern)

Rohrverbinder mit Gewinde, Stutzen mit Innen- und Außengewinde - von Floball
  • Mengenrabatt
[Features]
· Supports stainless steel piping.
· New fitting products developed for easier use by further upgrading of conventional threaded fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMF-0201
VMF-0301
VMF-0302
VMF-0402
VMF-0403
VMF-0602
VMF-0603
VMF-0604
VMF-0804
VMF-0806
VMF-1006
VMF-1008
VMF-1210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 L
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

11.66 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)2717114549123026130734-108322

11.75 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)2921114549123026178734-109133

11.75 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)31.52113.54549123026215734-110534

17.72 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)352613.54549123026253734-111361

16.03 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)35.526144549123026284734-112162

22.77 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)1/4B (8A)353213.54549123026314734-113086

20.54 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)35.532144549123026345734-114884

23.56 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)393217.54549123026376734-115696

28.14 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)42.53817.54549123026406734-1164129

28.42 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)4338184549123026420734-1172128

47.45 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)4446184549123026444734-1181168

48.93 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)4746214549123026468734-1199174

68.27 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)4954224549123026505734-1211258

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffen mit Innen- und Außengewinde
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Geltende Normen JIS B0203-konform
Max. Betriebsdruckbedingungen Dampf, Luft, Gas, Öl mit max. 300 ºC, 1,0 MPa/statisch fließendes Wasser mit max. 120 ºC, 2,0 MPa Stückzahl 1

Technischer Support