Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XYMA, schlank lang (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XYMA90
XYMA120
XYMA150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L
(mm)
Tischoberfläche
(mm)

196.14 €

1 10 Arbeitstage 109090 x 25

202.11 €

1 10 Arbeitstage 10120120 x 25

212.12 €

1 10 Arbeitstage 10150150 x 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 35.1~40 Tischgröße (Breite) W(mm) 25
Tischgröße (Dicke) H(mm) 40 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubknopf Position Holoaxiale Seite
Klemme NA

Technischer Support