Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23700.0046
Teilenummer
|
---|
23700.0046 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 17 | 45.5 | M16 | 24 | 196 | 35 | 22 | 136 | 16 |
Loading...
Werkstoff | vergüteter Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften