Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25050.0019
By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established. It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut. The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm. |
Dimensions | WS | Tightening torque of the nut | Transferable torque | Transferable axial load | Surface pressure of shaft | Surface pressure of hub | Hub bore | Shaft diameter | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l1 | l2 | TA | M | Fa | pW | pN | D1 | D2 | |||
max. | max. | max. | max. | max. | H9 | h9 | |||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [N/mm2] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [g] | ||||
5 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9.9 | 10.1 | 4.0 | 264 | 96 | 14 | 5 | 18 | 25050.0005 |
6 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9.9 | 12.1 | 4.0 | 220 | 96 | 14 | 6 | 17 | 25050.0006 |
8 | 16 | 22 | 17 | 16 | 16.9 | 23.4 | 5.8 | 179 | 91 | 16 | 8 | 24 | 25050.0008 |
9 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34.9 | 43.7 | 9.7 | 245 | 115 | 20 | 9 | 47 | 25050.0009 |
10 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34.9 | 48.6 | 9.7 | 221 | 115 | 20 | 10 | 45 | 25050.0010 |
11 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43.8 | 59.9 | 10.9 | 225 | 117 | 22 | 11 | 51 | 25050.0011 |
12 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43.8 | 65.3 | 10.9 | 206 | 117 | 22 | 12 | 47 | 25050.0012 |
14 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 93.0 | 13.3 | 178 | 99 | 26 | 14 | 81 | 25050.0014 |
15 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 99.0 | 13.3 | 166 | 99 | 26 | 15 | 76 | 25050.0015 |
16 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 106.0 | 13.3 | 156 | 99 | 26 | 16 | 71 | 25050.0016 |
18 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 223.0 | 24.8 | 224 | 125 | 35 | 18 | 197 | 25050.0018 |
19 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 235.0 | 24.8 | 212 | 125 | 35 | 19 | 190 | 25050.0019 |
20 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 248.0 | 24.8 | 201 | 125 | 35 | 20 | 181 | 25050.0020 |
22 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 349.0 | 31.8 | 197 | 110 | 42 | 22 | 344 | 25050.0022 |
24 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 381.0 | 31.8 | 180 | 110 | 42 | 24 | 322 | 25050.0024 |
25 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 397.0 | 31.8 | 173 | 110 | 42 | 25 | 310 | 25050.0025 |
28 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355.0 | 565.0 | 40.4 | 174 | 110 | 47 | 28 | 403 | 25050.0028 |
30 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355.0 | 605.0 | 40.4 | 162 | 110 | 47 | 30 | 372 | 25050.0030 |
32 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490.0 | 764.0 | 47.8 | 166 | 102 | 55 | 32 | 632 | 25050.0032 |
35 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490.0 | 836.0 | 47.8 | 151 | 102 | 55 | 35 | 568 | 25050.0035 |
38 | 62 | 58 | 43 | 65 | 720.0 | 1179.0 | 62.1 | 159 | 111 | 62 | 38 | 895 | 25050.0038 |
40 | 62 | 58 | 43 | 65 | 720.0 | 1241.0 | 62.1 | 151 | 111 | 62 | 40 | 844 | 25050.0040 |
WS | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
special fork wrench | |||
14 | 45 | 25050.0814 | |
16 | 72 | 25050.0816 | |
22 | 195 | 25050.0822 | |
27 | 195 | 25050.0827 | |
36 | 428 | 25050.0836 | |
46 | 610 | 25050.0846 | |
50 | 870 | 25050.0850 | |
55 | 1125 | 25050.0855 | |
65 | 1125 | 25050.0865 |
Teilenummer
|
---|
25050.0019 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Anzugsdrehmoment Mutter TA max. (Nm) | Flächenpressung Nabe pN max. (N/mm²) | Flächenpressung Welle pW max. (N/mm²) | Übertragbare Axialbelastung Fa max. (kN) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 35 | 36 | 35 | 19 | 36 | 27 | 161 | 125 | 212 | 24.8 | 235 |
Loading...
Ausführung | With Shoulder | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Form - Innendurchmesser | Round shape |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Befestigung | Halteausführung | Hülse | Stahl, vernickelt | Dichtung | Stahl, verzinkt |
Mutter | Stahl, vernickelt | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülse / ohne Kontersechskant / konisch / 25050.0005, die Teilenummer ist 25050.0019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25050.0019.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
WS(mm)
D1(mm)
D2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Anzugsdrehmoment Mutter TA max.(Nm)
Flächenpressung Nabe pN max.(N/mm²)
Flächenpressung Welle pW max.(N/mm²)
Übertragbare Axialbelastung Fa max.(kN)
Übertragbares Drehmoment M max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25050.0009 |
25050.0010 |
25050.0011 |
25050.0020 |
25050.0022 |
25050.0024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Anzugsdrehmoment Mutter TA max. (Nm) | Flächenpressung Nabe pN max. (N/mm²) | Flächenpressung Welle pW max. (N/mm²) | Übertragbare Axialbelastung Fa max. (kN) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 22 | 20 | 9 | 24 | 19 | 34.9 | 115 | 245 | 9.7 | 43.7 | |||
21.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 22 | 20 | 10 | 24 | 19 | 34.9 | 115 | 221 | 9.7 | 48.6 | |||
23.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 24 | 19 | 43.8 | 117 | 225 | 10.9 | 59.9 | |||
28.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 35 | 36 | 35 | 20 | 36 | 27 | 161 | 125 | 201 | 24.8 | 248 | |||
31.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 22 | 42 | 46 | 42 | 22 | 41 | 30 | 250 | 110 | 197 | 31.8 | 349 | |||
31.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 42 | 46 | 42 | 24 | 41 | 30 | 250 | 110 | 180 | 31.8 | 381 |