Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25050.0108
It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut and a lock nut. The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm. By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established. |
Dimensions | WS | Tightening torque of the nut | Transferable torque | Transferable axial load | Surface pressure of shaft | Surface pressure of hub | Hub bore | Shaft diameter | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | TA | M | Fa | PW | PN | D1 | D2 | |||
max. | max. | max. | max. | max. | H9 | h9 | ||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [N/mm2] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [g] | |||||
5 | 12 | 19 | 15 | 9 | 14 | 9.9 | 10.1 | 4.0 | 264 | 119 | 12 | 5 | 16 | 25050.0105 |
6 | 12 | 19 | 15 | 9 | 14 | 9.9 | 12.1 | 4.0 | 220 | 119 | 12 | 6 | 15 | 25050.0106 |
8 | 14 | 22 | 17 | 11 | 16 | 16.9 | 23.4 | 5.8 | 179 | 121 | 14 | 8 | 21 | 25050.0108 |
9 | 18 | 24 | 19 | 12 | 22 | 34.9 | 43.7 | 9.7 | 245 | 127 | 18 | 9 | 47 | 25050.0109 |
10 | 18 | 24 | 19 | 12 | 22 | 34.9 | 48.6 | 9.7 | 221 | 127 | 18 | 10 | 44 | 25050.0110 |
11 | 20 | 24 | 19 | 12 | 22 | 43.8 | 59.9 | 10.9 | 225 | 128 | 20 | 11 | 47 | 25050.0111 |
12 | 20 | 24 | 19 | 12 | 22 | 43.8 | 65.3 | 10.9 | 206 | 128 | 20 | 12 | 43 | 25050.0112 |
14 | 24 | 28 | 22 | 15 | 27 | 65.0 | 93.0 | 13.3 | 178 | 107 | 24 | 14 | 77 | 25050.0114 |
15 | 24 | 28 | 22 | 15 | 27 | 65.0 | 99.0 | 13.3 | 166 | 107 | 24 | 15 | 72 | 25050.0115 |
16 | 24 | 28 | 22 | 15 | 27 | 65.0 | 106.0 | 13.3 | 156 | 107 | 24 | 16 | 68 | 25050.0116 |
18 | 30 | 36 | 27 | 17 | 36 | 161.0 | 223.0 | 24.8 | 224 | 145 | 30 | 18 | 177 | 25050.0118 |
19 | 30 | 36 | 27 | 17 | 36 | 161.0 | 235.0 | 24.8 | 212 | 145 | 30 | 19 | 169 | 25050.0119 |
20 | 30 | 36 | 27 | 17 | 36 | 161.0 | 248.0 | 24.8 | 201 | 145 | 30 | 20 | 161 | 25050.0120 |
22 | 38 | 41 | 30 | 20 | 46 | 250.0 | 349.0 | 31.8 | 197 | 122 | 38 | 22 | 339 | 25050.0122 |
24 | 38 | 41 | 30 | 20 | 46 | 250.0 | 381.0 | 31.8 | 180 | 122 | 38 | 24 | 317 | 25050.0124 |
25 | 38 | 41 | 30 | 20 | 46 | 250.0 | 397.0 | 31.8 | 173 | 122 | 38 | 25 | 304 | 25050.0125 |
28 | 42 | 44 | 33 | 23 | 50 | 355.0 | 565.0 | 40.4 | 174 | 123 | 42 | 28 | 370 | 25050.0128 |
30 | 42 | 44 | 33 | 23 | 50 | 355.0 | 605.0 | 40.4 | 162 | 123 | 42 | 30 | 342 | 25050.0130 |
32 | 50 | 51 | 38 | 28 | 55 | 490.0 | 764.0 | 47.8 | 166 | 112 | 50 | 32 | 555 | 25050.0132 |
35 | 50 | 51 | 38 | 28 | 55 | 490.0 | 836.0 | 47.8 | 151 | 112 | 50 | 35 | 494 | 25050.0135 |
WS | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
special fork wrench | |||
14 | 45 | 25050.0814 | |
16 | 72 | 25050.0816 | |
22 | 195 | 25050.0822 | |
27 | 195 | 25050.0827 | |
36 | 428 | 25050.0836 | |
46 | 610 | 25050.0846 | |
50 | 870 | 25050.0850 | |
55 | 1125 | 25050.0855 | |
65 | 1295 | 25050.0865 |
Teilenummer
|
---|
25050.0108 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | Form - Innendurchmesser | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Anzugsdrehmoment Mutter TA max. (Nm) | Flächenpressung Nabe pN max. (N/mm²) | Flächenpressung Welle pW max. (N/mm²) | Übertragbare Axialbelastung Fa max. (kN) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | Hülse | Dichtung | Mutter | Konfliktmineralfrei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | - | Round shape | 16 | 14 | 8 | 22 | 17 | 11 | 16.9 | 121 | 179 | 5.8 | 23.4 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja |
Loading...
Ausführung | With Shoulder | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Ausführung - Befestigung | Halteausführung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülse / Kontersechskant / konisch / 25050.0105, die Teilenummer ist 25050.0108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25050.0108.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Form - Innendurchmesser
WS(mm)
D1(mm)
D2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Anzugsdrehmoment Mutter TA max.(Nm)
Flächenpressung Nabe pN max.(N/mm²)
Flächenpressung Welle pW max.(N/mm²)
Übertragbare Axialbelastung Fa max.(kN)
Übertragbares Drehmoment M max.(Nm)
Hülse
Dichtung
Mutter
Konfliktmineralfrei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25050.0105 |
25050.0106 |
25050.0109 |
25050.0110 |
25050.0111 |
25050.0112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | Form - Innendurchmesser | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Anzugsdrehmoment Mutter TA max. (Nm) | Flächenpressung Nabe pN max. (N/mm²) | Flächenpressung Welle pW max. (N/mm²) | Übertragbare Axialbelastung Fa max. (kN) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | Hülse | Dichtung | Mutter | Konfliktmineralfrei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | - | Round shape | 14 | 12 | 5 | 19 | 15 | 9 | 9.9 | 119 | 264 | 4 | 10.1 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja | |||
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | - | Round shape | 14 | 12 | 6 | 19 | 15 | 9 | 9.9 | 119 | 220 | 4 | 12.1 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja | |||
24.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 9 | 18 | - | Round shape | 22 | 18 | 9 | 24 | 19 | 12 | 34.9 | 127 | 245 | 9.7 | 43.7 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja | |||
25.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | - | Round shape | 22 | 18 | 10 | 24 | 19 | 12 | 34.9 | 127 | 221 | 9.7 | 48.6 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja | |||
26.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 11 | 20 | - | Round shape | 22 | 20 | 11 | 24 | 19 | 12 | 43.8 | 128 | 225 | 10.9 | 59.9 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja | |||
27.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 20 | - | Round shape | 22 | 20 | 12 | 24 | 19 | 12 | 43.8 | 128 | 206 | 10.9 | 65.3 | Stahl, vernickelt | Stahl, verzinkt | Stahl, vernickelt | ja | ja |