Alu-Konstruktionsprofile / F44E, Serie 8 / Aluminium / 40x40 / Nut 10,2 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F44E-4000-[0,​1A,​1B,​2]
F44E-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F44E-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrilling Symbol

-

1 8 Arbeitstage 101B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 Arbeitstage 101B (One Side) / 2 (Both Sides)

-

1 8 Arbeitstage 101B (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilgröße 40 x 40 Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)
Profilausführung Quadratisch Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 2 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support