Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【60-150 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Sechskantschrauben / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 16 - 25 (mm). Um die Sechskantschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nennwert] 8 10 / [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] dreiwertig weiß

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNLWHNDP3C-ST3W-M8-16
HXNLWHNDP3C-ST3W-M8-20
HXNLWHNDP3C-ST3W-M10-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

65.45 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108161.25

57.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108201.25

57.64 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010251.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form N/A
Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support