Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Scheibe / CSHHND□□-ST□-M□ / Innensechskant / Stahl / Beschichtung wählbar (Teilenummern)

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Scheibe / CSHHND□□-ST□-M□ / Innensechskant / Stahl / Beschichtung wählbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 14 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sie sind erhältlich in den Größen 8 - 14 (mm). Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig) und vernickelt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nennwert] 3 4 / [Werkstoff] SWCH-Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertig Schwarz, Dreiwertig Weiß, Vernickelung

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHND-ST3B-M3-14
CSHHND-ST3B-M4-8
CSHHND-ST3W-M3-8
CSHHND-STN-M3-8
CSHHND-STN-M3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

0.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10314[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038[Vernickelt] Vernickelt0.5

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310[Vernickelt] Vernickelt0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support