Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte【100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte

Konfigurierbar in [Länge] 40 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSNDSM-ST3W-M5-40

Teilenummer
HXNSNDSM-ST3W-M5-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

100.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Länge L (mm) 40
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte, die Teilenummer ist HXNSNDSM-ST3W-M5-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSNDSM-ST3W-M5-40.

Technischer Support