PEEK (Polyetheretherketon) / Mikro-Flachkopfschraube (Teilenummern)

PEEK (Polyetheretherketon) / Mikro-Flachkopfschraube
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 1.5 - 6 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Mikro-Flachkopfschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie ist verfügbar in den Größen 1.5 - 6 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Mikro-Flachkopfschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/MPH-M1.2-L1.5
PEEK/MPH-M1.2-L1.8
PEEK/MPH-M1.2-L2
PEEK/MPH-M1.2-L3
PEEK/MPH-M1.2-L3.5
PEEK/MPH-M1.4-L2
PEEK/MPH-M1.4-L3
PEEK/MPH-M1.4-L3.5
PEEK/MPH-M1.4-L6
PEEK/MPH-M1.6-L2
PEEK/MPH-M1.6-L3
PEEK/MPH-M1.6-L3.5
PEEK/MPH-M1.6-L6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.21.50.251.8

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.21.80.251.8

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.220.251.8

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.230.251.8

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.23.50.251.8

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.420.32

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.430.32

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.43.50.32

1.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101.460.32

1.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101.620.352.3

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.630.352.3

1.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.63.50.352.3

1.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.660.352.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung
Kunststoff PEEK H 0.5

Technischer Support