Konfigurierbar in [Länge] 16 - 20 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HXPPNHND-ST3W-M6-16 |
HXPPNHND-ST3W-M6-20 |
HXPPNHND-ST-M6-16 |
HXPPNHND-ST-M6-20 |
HXPPNHND-STC-M6-16 |
HXPPNHND-STCB-M6-16 |
HXPPNHND-STCB-M6-20 |
HXPPNHND-STH-M6-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.31 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
43.78 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
44.63 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Nicht im Lieferumfang] Gewebe | ||
49.55 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Nicht im Lieferumfang] Gewebe | ||
36.09 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
43.01 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
47.96 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 20 | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
64.18 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt |
Loading...
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Steigung(mm) | 1 | Spitzenform | Flaches Ende |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften