Rändelschrauben / hohe Form / HANKNH【100-120 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Rändelschrauben / hohe Form / HANKNH

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Wenn Sie hochwertige Rändelschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 10 - 25 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANKNHB-ST3W-M3-10
HANKNHC-ST3W-M4-10
HANKNHD-ST3W-M5-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

141.77 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103

199.27 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104

134.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge L (mm)(mm) 10 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen
Verkaufseinheit Box/Packung Nennmaße Nr. 1

Technischer Support