Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / M4 / Linksgewinde / CSPPNH【1-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl / Behandlung wählbar / M4 / Linksgewinde / CSPPNH
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 20 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Unbehandelt Oberflächenbehandlung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (linksgänging)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Sie sind erhältlich in den Größen 4. Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verkupfert und lackiert (schwarz) gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNH-SUSTBS-M4-10
CSPPNH-SUSTBS-M4-12
CSPPNH-SUSTBS-M4-16
CSPPNH-SUSTBS-M4-20
CSPPNHA-SUS-M4-16
CSPPNHA-SUS-M4-20
CSPPNHA-SUSGJB-M4-10
CSPPNHA-SUSGJB-M4-12
CSPPNHA-SUSGJB-M4-16
CSPPNHA-SUSGJB-M4-20
CSPPNHB-SUS-M4-10
CSPPNHB-SUS-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1,533.83 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

1,593.79 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

1,640.79 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

868.98 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiertBox/Packung

2.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1,425.34 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

1,483.75 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

1,506.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1016[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

796.90 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1020[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart metrisches Regelgewinde (links) Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support