Abstandshalter / BRPE / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff (Teilenummern)

Abstandshalter / BRPE / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASN-305
ASN-310
ASN-315
ASN-330
ASN-410
ASN-414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

2.16 €

20 5 Arbeitstage 105.55

1.98 €

20 5 Arbeitstage 105.510

2.10 €

20 5 Arbeitstage 105.515

0.26 €

50 5 Arbeitstage 105.530

0.22 €

50 19 Arbeitstage 10710

0.26 €

50 19 Arbeitstage 10714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Sechskantige Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Nylon 66

Technischer Support