Abstandshalter / AMR-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff (Teilenummern)

Abstandshalter / AMR-E / rund / Außengewinde, Innengewinde / Kunststoff
  • Mengenrabatt
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Resin part
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMR-330E
AMR-4100E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10730

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher Führung NA Gasentlüftung NA
Einzelheiten Werkstoff Duracon (POM)

Technischer Support