CXS Series Dual-Rod Cylinder With Rear End Lock (Teilenummern - CAD Download)

CXS Series Dual-Rod Cylinder With Rear End Lock
CXS Series Dual-Rod Cylinder With Rear End Lock can mount workpieces from 3 directions.
[Features]
· Dual-rod cylinder with guide function that is suitable for pick and place applications, etc.
· Ball bushing bearings and slide bearings are standard for all series.
· Workpieces can be mounted on 3 surfaces.
· Twice the thrust, non-rotating accuracy of ±0.1°.
· Adjustable stroke range of 0 to -5 mm.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXSL6-10R
CXSL6-20R
CXSL6-20R-Y7PWVL
CXSL6-30R
CXSL6-40R
CXSL6-50R
CXSL10-10R
CXSL10-20R
CXSL10-20R-Y7PW
CXSL10-20R-Y69BL
CXSL10-30R
CXSL10-30R-Z73L
CXSL10-40R
CXSL10-50R
CXSL15-10R
CXSL15-10R-Y7PL
CXSL15-10R-Z73
CXSL15-10R-Z76L
CXSL15-20R
CXSL15-20R-Z73
CXSL15-30R
CXSL15-30R-Z73
CXSL15-30R-Z73L
CXSL15-40R
CXSL15-50R
CXSL15-125R-Z73L-XB11
CXSL20-10R
CXSL20-10R-Z76L
CXSL20-20R
CXSL20-30R
CXSL20-40R
CXSL20-40R-Y59A
CXSL20-50R
CXSL20-50R-Z73L
CXSL20-75R
CXSL20-75R-Y59AL
CXSL20-75R-Y59B
CXSL20-75R-Z73L
CXSL20-100R
CXSL20-100R-Y7P
CXSL20-100R-Y59A
CXSL20-100R-Z76
CXSL25-20R
CXSL25-30R
CXSL25-50R
CXSL25-75R
CXSL25-100R
CXSL32-20R
CXSL32-20R-Z73L
CXSL32-30R
CXSL32-30R-Y7BAL
CXSL32-50R
CXSL32-75R
CXSL32-100R
CXSM6-10R
CXSM6-20R
CXSM6-20R-Y59A
CXSM6-30R
CXSM6-40R
CXSM6-40R-Y7PL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

393.98 €

1 26 Arbeitstage 610M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

397.52 €

1 26 Arbeitstage 620M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

493.84 €

1 26 Arbeitstage 620M-SchraubeY7PWV32Ausführung mit KugellagerführungOhne

400.97 €

1 26 Arbeitstage 630M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

407.84 €

1 26 Arbeitstage 640M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

411.37 €

1 26 Arbeitstage 650M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

407.84 €

1 26 Arbeitstage 1010M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

414.82 €

1 26 Arbeitstage 1020M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

507.18 €

1 26 Arbeitstage 1020M-SchraubeY7PW0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

499.53 €

1 26 Arbeitstage 1020M-SchraubeY69B32Ausführung mit KugellagerführungOhne

421.82 €

1 26 Arbeitstage 1030M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

468.10 €

1 26 Arbeitstage 1030M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

428.68 €

1 26 Arbeitstage 1040M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

435.66 €

1 26 Arbeitstage 1050M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

446.11 €

1 26 Arbeitstage 1510M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

530.82 €

1 26 Arbeitstage 1510M-SchraubeY7P32Ausführung mit KugellagerführungOhne

488.19 €

1 26 Arbeitstage 1510M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

492.40 €

1 26 Arbeitstage 1510M-SchraubeZ7632Ausführung mit KugellagerführungOhne

459.90 €

1 26 Arbeitstage 1520M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

502.00 €

1 26 Arbeitstage 1520M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

473.82 €

1 26 Arbeitstage 1530M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

515.90 €

1 26 Arbeitstage 1530M-SchraubeZ730.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

520.11 €

1 26 Arbeitstage 1530M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

487.74 €

1 26 Arbeitstage 1540M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

501.60 €

1 26 Arbeitstage 1550M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

548.66 €

1 26 Arbeitstage 15125M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungAusführung mit langem Hub

473.82 €

1 26 Arbeitstage 2010M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

520.11 €

1 26 Arbeitstage 2010M-SchraubeZ7632Ausführung mit KugellagerführungOhne

487.74 €

1 26 Arbeitstage 2020M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

501.60 €

1 26 Arbeitstage 2030M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

515.52 €

1 26 Arbeitstage 2040M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

595.05 €

1 26 Arbeitstage 2040M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

529.31 €

1 26 Arbeitstage 2050M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

575.60 €

1 26 Arbeitstage 2050M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

564.06 €

1 26 Arbeitstage 2075M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

648.76 €

1 26 Arbeitstage 2075M-SchraubeY59A32Ausführung mit KugellagerführungOhne

643.60 €

1 26 Arbeitstage 2075M-SchraubeY59B0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

611.05 €

1 26 Arbeitstage 2075M-SchraubeZ7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

598.74 €

1 26 Arbeitstage 20100M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

678.29 €

1 26 Arbeitstage 20100M-SchraubeY7P0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

678.29 €

1 26 Arbeitstage 20100M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

639.87 €

1 26 Arbeitstage 20100M-SchraubeZ760.52Ausführung mit KugellagerführungOhne

583.18 €

1 26 Arbeitstage 2520Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

597.02 €

1 26 Arbeitstage 2530Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

624.84 €

1 26 Arbeitstage 2550Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

659.48 €

1 26 Arbeitstage 2575Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

694.23 €

1 26 Arbeitstage 25100Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

718.53 €

1 26 Arbeitstage 3220Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

764.82 €

1 26 Arbeitstage 3220Rc 1/8Z7332Ausführung mit KugellagerführungOhne

734.11 €

1 26 Arbeitstage 3230Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

857.26 €

1 26 Arbeitstage 3230Rc 1/8Y7BA32Ausführung mit KugellagerführungOhne

765.40 €

1 26 Arbeitstage 3250Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

803.56 €

1 26 Arbeitstage 3275Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

841.79 €

1 26 Arbeitstage 32100Rc 1/8Ohne Schalter--Ausführung mit KugellagerführungOhne

235.94 €

1 26 Arbeitstage 610M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit GleitlagerführungOhne

238.85 €

1 26 Arbeitstage 620M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit GleitlagerführungOhne

318.40 €

1 26 Arbeitstage 620M-SchraubeY59A0.52Ausführung mit GleitlagerführungOhne

241.73 €

1 26 Arbeitstage 630M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit GleitlagerführungOhne

244.65 €

1 26 Arbeitstage 640M-SchraubeOhne Schalter--Ausführung mit GleitlagerführungOhne

329.35 €

1 26 Arbeitstage 640M-SchraubeY7P32Ausführung mit GleitlagerführungOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung Verfügbar
Cushion Mit elastischer Dämpfung an beiden Enden Operating Pressure(MPa) 0,3 bis 0,7 Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support