• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomer-Scheiben / NBRS / NBR (Teilenummern)

Elastomer-Scheiben / NBRS / NBR

Konfigurierbar in [Material] Gummi / [Oberflächenbehandlung] Keine




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Gummi. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Keine. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2, 2,5, 2,6, 3, 4, 5, 6 / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBRS-1529-05
NBRS-2039-05
NBRS-2047-05
NBRS-2056-05
NBRS-2066-05
NBRS-2076-05
NBRS-2548-10
NBRS-2556-10
NBRS-2566-10
NBRS-2576-10
NBRS-2596-10
NBRS-35116-10
NBRS-3563-10
NBRS-3566-10
NBRS-3576-10
NBRS-3586-10
NBRS-3596-10
NBRS-45116-15
NBRS-45156-15
NBRS-4576-10
NBRS-4582-15
NBRS-4586-10
NBRS-4596-10
NBRS-55116-15
NBRS-55136-15
NBRS-55156-15
NBRS-5576-10
NBRS-5586-10
NBRS-5596-10
NBRS-5596-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.28 €

50 12 Arbeitstage 101,520,52,9

0.28 €

50 13 Arbeitstage 102,02.5/2,60,53,9

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,02,60,54,7

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,02,60,55,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,02,60,56,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,02,60,57,6

0.28 €

50 12 Arbeitstage 102,5314,8

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,5315,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,5316,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,5317,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 102,5319,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 103,54111,6

0.30 €

50 13 Arbeitstage 103,5416,3

0.33 €

50 13 Arbeitstage 103,5416,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 103,5417,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 103,5418,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 103,5419,6

0.34 €

50 13 Arbeitstage 104,551,511,6

0.36 €

50 13 Arbeitstage 104,551,515,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 104,5517,6

0.30 €

50 13 Arbeitstage 104,551,58,2

0.33 €

50 13 Arbeitstage 104,5518,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 104,5519,6

0.34 €

50 13 Arbeitstage 105,561,511,6

0.34 €

50 13 Arbeitstage 105,561,513,6

0.36 €

50 13 Arbeitstage 105,561,515,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 105,5617,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 105,5618,6

0.33 €

50 13 Arbeitstage 105,5619,6

0.30 €

50 13 Arbeitstage 105,561,59,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kautschuk
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA
Werkstoff Einzelheiten NBR

Technischer Support