DIN 934 Sechskantmuttern mit Linksgewinde, fein (Teilenummern)

DIN 934 Sechskantmuttern mit Linksgewinde, fein
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde (linksgängig)
Diese Sechskantmuttern von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009343070080100
009343070100100
009343070120150
009343070140150
009343070160150
009343070180150
009343070200150
009343070220150
009343070240150
009343070240200
009343070300150
009343070300200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Gewindesteigung

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1081

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10101

1.68 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121.5

2.19 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10141.5

2.73 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161.5

2.30 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10181.5

2.72 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201.5

4.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10221.5

4.80 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10241.5

4.76 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10242

10.32 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10301.5

8.44 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10302

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde (linksgängig) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) keine Oberflächenbehandlung
Werkstoff (Details) 6 / 6 (Festigkeit) Automatenstahl (Stahl-gedreht) Ausführung Links-Gewinde + Feingewinde

Technischer Support