Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31011
Teilenummer
|
---|
31011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | F | f | h | h1 | h2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 27 | 30 | 22 | 25 | 25 | M4 | 24 | 12 | 18 | IZP. | IZP.25 N-6 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerknöpfe mit Durchgangsbohrung, Querbohrung / IZP. / Skala, die Teilenummer ist 31011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
F
f
h
h1
h2
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
31021 |
31031 |
31111 |
31121 |
31131 |
31211 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | F | f | h | h1 | h2 | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 27 | 30 | 22 | 25 | 25 | M4 | 24 | 12 | 18 | IZP+GS | IZP.25 N-6+GS-10/20 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 27 | 30 | 22 | 25 | 25 | M4 | 24 | 12 | 18 | IZP+K | IZP.25 N-6+K | |
5.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 32 | 38 | 25 | 30 | 30 | M4 | 30 | 13 | 23 | IZP. | IZP.30 N-8 | |
8.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 13 | 32 | 38 | 25 | 30 | 30 | M4 | 30 | 13 | 23 | IZP+GS | IZP.30 N-8+GS-10/20 | |
8.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 13 | 32 | 38 | 25 | 30 | 30 | M4 | 30 | 13 | 23 | IZP+K | IZP.30 N-8+K | |
6.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 35 | 45 | 28 | 35 | 33 | M5 | 37 | 15 | 27 | IZP. | IZP.35 N-10 |