Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 240 mm / [Traglast] 5000, 42000 daN (kgf) | 300, 25000 N
Verwendet werden die Lenkrollen von ELESA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 59 und 240 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 5000, 42000 daN (kgf) | 300 oder 25000 N. Die Tragfähigkeit liegt also bei 0 bis 1400N, 10001 bis 25000N, 2601 bis 5000N oder 5001 bis 10000N.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
452661
Teilenummer
|
---|
452661 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | dr* | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 161 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 125 | 38 | 75 | 80 | 48 | 125 | - | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 2000 | 2601 bis 5000N | 3500 | RE.F8-125-SBF-H |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / RE.G1-N / Edelstahlblech-Korpus / Thermoplast-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 452661.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 452661.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(daN)
d
d1
d2
d3
d4
dr*
l4
l5
p
Unterausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
l1
l2
R
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
452558 |
452561 |
452563 |
452663 |
452666 |
452701 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | dr* | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.07 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.23 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | - | Stahl | 6 | 55 | 55 | 50 | 18 | 38.5 | 44 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 550 | RE.C6-050-PBL | |
40.35 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.17 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.46 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 194 | - | Stahl | - | - | - | 150 | 40 | - | - | 56 | 150 | - | 102 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.F5-150-FSL-N | |
11.11 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 8000 | - | - | - | - | 85 | 70 | - | - | - | 85 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 2650 | 5001 bis 10000N | 7000 | RE.G5-85x70-RSL |