Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AXK1024-A
Teilenummer
|
---|
AXK1024-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Drehzahlbegrenzung in U / min | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Dynamische Tragzahl, axial (N) | Statische Tragzahl, axial (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 2 | 0,003 | 16900 | Ja | Ja | 9200 | 25500 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Nadelkränze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, die Teilenummer ist AXK1024-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AXK1024-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Drehzahlbegrenzung in U / min
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Dynamische Tragzahl, axial(N)
Statische Tragzahl, axial(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AXK0821-TV/0-10 |
AXK100135-A |
AXK100135-A/0-10 |
AXK1024-A/0-10 |
AXK110145-A |
AXK110145-A/0-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Drehzahlbegrenzung in U / min | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Dynamische Tragzahl, axial (N) | Statische Tragzahl, axial (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 135 | 4 | 0,099 | 2420 | Ja | Ja | 91000 | 560000 | ||
27.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 135 | 4 | - | 2420 | - | - | 91000 | 560000 | ||
3.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 2 | - | 16900 | - | - | 9200 | 25500 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 145 | 4 | 0,107 | 2260 | Ja | Ja | 97000 | 620000 | ||
38.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 145 | 4 | - | 2260 | - | - | 97000 | 620000 |