MHR3, Pneumatischer 3-Finger-Greifer (Teilenummern - CAD Download)

MHR3, Pneumatischer 3-Finger-Greifer
A hand chuck featuring high rigidity and a high degree of mounting direction flexibility.
[Features]
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Utilizes a parallel opening and closing mechanism with cross roller guide for a smooth action free from play, ensuring high precision and a long service life.
· Use of rotary actuators for part of the actuator makes it possible to have a more compact design.
· High degree of mounting direction flexibility.
· The D-M9 solid state auto switch with indicator light can be mounted for easy working-position detecting.
· High rigidity type.
· Connection ports on 2 sides.
· Supports both inner- and outer-diameter gripping.

(i)Hinweis

  • See the catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDHR3-10E-M9B
MDHR3-10E-M9BL
MDHR3-10E-M9BZ
MDHR3-10E-M9NL
MDHR3-10R-M9N
MDHR3-10R-M9P
MDHR3-10R-M9PL
MDHR3-10R-M9PLS
MDHR3-10R-M9PMAPC
MDHR3-10R-M9PVSAPC
MDHR3-15E-M9B
MDHR3-15E-M9BL
MDHR3-15E-M9BV
MDHR3-15E-M9BZ
MDHR3-15E-M9P
MDHR3-15R-M9B
MDHR3-15R-M9BL
MDHR3-15R-M9NL
MDHR3-15R-M9NZ
MDHR3-15R-M9P
MDHR3-15R-M9PL
MDHR3-15R-M9PVL
MHR3-10R
MHR3-15R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschluss Lage

699.31 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9B2 Stk.0.5 mOhneAxiale Seite

706.71 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9B2 Stk.3 mOhneAxiale Seite

714.24 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9B2 Stk.5 mOhneAxiale Seite

708.61 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9N2 Stk.3 mOhneAxiale Seite

701.10 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9N2 Stk.0.5 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

701.10 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9P2 Stk.0.5 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

708.61 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9P2 Stk.3 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

672.95 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9P1 Stk.3 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

720.44 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9P2 Stk.1 mM8 3-poligRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

723.00 €

1 26 Arbeitstage 6.570.2~0.610M9PV2 Stk.0.5 mM8 3-poligRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

726.63 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9B2 Stk.0.5 mOhneAxiale Seite

734.05 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9B2 Stk.3 mOhneAxiale Seite

735.94 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9BV2 Stk.0.5 mOhneAxiale Seite

741.58 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9B2 Stk.5 mOhneAxiale Seite

728.42 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9P2 Stk.0.5 mOhneAxiale Seite

726.63 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9B2 Stk.0.5 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

734.05 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9B2 Stk.3 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

735.95 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9N2 Stk.3 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

743.37 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9N2 Stk.5 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

728.42 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9P2 Stk.0.5 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

735.94 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9P2 Stk.3 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

754.60 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615M9PV2 Stk.3 mOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

582.82 €

1 26 Arbeitstage 6,570,2~0,610Ohne SignalgeberOhneOhneOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

610.03 €

1 26 Arbeitstage 12130,15~0,615Ohne SignalgeberOhneOhneOhneRichtung von gehäuseseitiger Oberfläche

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter Anzahl der Finger 3 Stück
Grundkörper, Form Zylindrische Form Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung / Lagerhalterung Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Technischer Support