Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1501.500
Teilenummer
|
---|
1501.500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | h (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Für Schrauben | y (mm) | Anzahl der T-Nuten 1 | Anzahl der T-Nuten 2 | System | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Anzahl der Bohrungensreihen b1 | Anzahl der Bohrungensreihen l1 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,388.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] Grauguß | 200 | 400 | 100 | - | - | - | - | - | 40 | 600 | 200 | - | - | - | - | - | L12 | - | 8 | 12 | 69 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Grundplatten / Grauguss, Stahl / gehärtet, geschliffen, die Teilenummer ist 1501.500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1501.500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
b3(mm)
c(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
l3(mm)
Für Schrauben
y(mm)
Anzahl der T-Nuten 1
Anzahl der T-Nuten 2
Anzahl Befestigungsbohrungen n
Ausführung
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h(mm)
l1(mm)
l2(mm)
System
Anzahl der Bohrungensreihen b1
Anzahl der Bohrungensreihen l1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1100.300 |
1100.400 |
1100.500 |
1600.600 |
1600.700 |
1600.800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | h (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Für Schrauben | y (mm) | Anzahl der T-Nuten 1 | Anzahl der T-Nuten 2 | System | Anzahl Befestigungsbohrungen n | Anzahl der Bohrungensreihen b1 | Anzahl der Bohrungensreihen l1 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,408.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] einsatzgehärteter Stahl | - | 230 | 70 | - | - | - | - | - | - | 420 | 105 | - | - | 12 | 3 | 6 | V70 | - | - | - | 40 | |||
4,903.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] einsatzgehärteter Stahl | - | 300 | 140 | - | - | - | - | - | - | 490 | 140 | - | - | 12 | 4 | 7 | V70 | - | - | - | 60 | |||
6,487.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] einsatzgehärteter Stahl | - | 370 | 70 | - | - | - | - | - | - | 630 | 210 | - | - | 12 | 5 | 9 | V70 | - | - | - | 95 | |||
5,819.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] Grauguß | 200 | 630 | - | 200 | 70 | 16 | M16 | - | 50 | 630 | - | 200 | M16 | 16 | - | - | L16 | 6 | 12 | 12 | 131 | |||
7,112.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] Grauguß | 200 | 630 | - | 200 | 70 | 16 | M16 | - | 50 | 800 | - | 300 | M16 | 16 | - | - | L16 | 6 | 12 | 16 | 170 | |||
9,972.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Stahl] Grauguß | 300 | 800 | 100 | 300 | 100 | 16 | M16 | - | 50 | 800 | 100 | 300 | M16 | 16 | - | - | L16 | 12 | 16 | 16 | 205 |