Nebelabscheider, Akku-kompatibel, Serie 25A-AM (Teilenummern)

[Akku-kompatible Serie]
• Um Produktfehler bei der Herstellung von wiederaufladbaren Batterien zu reduzieren, werden keine Materialien verwendet, die Kupfer (Cu) und Zink (Zn) als Hauptbestandteile enthalten.
* Einige Aluminiumlegierungen und Aluminiumdruckgussmaterialien enthalten geringe Mengen an Kupfer (Cu) und Zink (Zn) als Zusatzelemente.
• Galvanische Vernickelung und Verzinkung mit Kupferbasis werden nicht verwendet.
* Es wird eine stromlose Vernickelung verwendet.
• Es wird ein Fett mit niedrigem Taupunkt verwendet, das bei -70 °C eingesetzt werden kann. Leistungsverbesserung in einer Umgebung mit niedrigem Taupunkt.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen und Materialien entnehmen Sie bitte dem Katalog.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25A-AM550C-06-T

Teilenummer
25A-AM550C-06-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

369.56 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.3μm
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min) 3700 Verbindungsausführung Einfach-Rohr Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4
Betriebsumgebung Standard Ablasshahn N.C. Automatischer Abscheider Behälterführung NA
Durchflussrichtung Von links nach rechts Size of Body 550C Accessory Ohne
Drain Outlet Mit Ablasshahn Clogging Checker Ja

Technischer Support