Doppelkolbenzylinder, Doppelstangenausführung, Serie 55-CXSW (Teilenummern)

Doppelkolbenzylinder, Doppelstangenausführung, Serie 55-CXSW

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-CXSWL10-10
55-CXSWL15-10
55-CXSWL15-50
55-CXSWL20-10
55-CXSWL20-40
55-CXSWL20-75
55-CXSWL25-10
55-CXSWL25-75
55-CXSWL25TF-40
55-CXSWL32-40
55-CXSWL32-50
55-CXSWL32-100
55-CXSWL32TF-50
55-CXSWM6-20
55-CXSWM6-50
55-CXSWM10-10
55-CXSWM10-100-XB11
55-CXSWM15-20
55-CXSWM20-100
55-CXSWM20-125-XB11
55-CXSWM25-30
55-CXSWM25-40
55-CXSWM25-75
55-CXSWM25TF-30
55-CXSWM32-50
55-CXSWM32-100
55-CXSWM32TF-100
55-CXSWM32TF-125-XB11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications

470.31 €

1 26 Arbeitstage 10100.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit KugellagerführungStandardausführung

492.03 €

1 26 Arbeitstage 15100.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit KugellagerführungStandardausführung

561.73 €

1 26 Arbeitstage 15500.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit KugellagerführungStandardausführung

545.77 €

1 26 Arbeitstage 20100.1~ 0.7M-SchraubeAusführung mit KugellagerführungStandardausführung

598.10 €

1 26 Arbeitstage 20400.1~ 0.7M-SchraubeAusführung mit KugellagerführungStandardausführung

658.98 €

1 26 Arbeitstage 20750.1~ 0.7M-SchraubeAusführung mit KugellagerführungStandardausführung

611.18 €

1 26 Arbeitstage 25100.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

724.39 €

1 26 Arbeitstage 25750.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

663.35 €

1 26 Arbeitstage 25400.1~ 0.7G 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

849.24 €

1 26 Arbeitstage 32400.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

869.53 €

1 26 Arbeitstage 32500.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

971.18 €

1 26 Arbeitstage 321000.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

869.53 €

1 26 Arbeitstage 32500.1~ 0.7G 1/8Ausführung mit KugellagerführungStandardausführung

268.53 €

1 26 Arbeitstage 6200.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungStandardausführung

285.90 €

1 26 Arbeitstage 6500.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungStandardausführung

277.18 €

1 26 Arbeitstage 10100.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungStandardausführung

357.15 €

1 26 Arbeitstage 101000.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungAusführung mit langem Hub

316.44 €

1 26 Arbeitstage 15200.15~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungStandardausführung

484.81 €

1 26 Arbeitstage 201000.1~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungStandardausführung

530.61 €

1 26 Arbeitstage 201250.1~ 0.7M-SchraubeAusführung mit GleitlagerführungAusführung mit langem Hub

402.05 €

1 26 Arbeitstage 25300.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

419.48 €

1 26 Arbeitstage 25400.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

480.47 €

1 26 Arbeitstage 25750.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

402.05 €

1 28 Arbeitstage 25300.1~ 0.7G 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

539.98 €

1 28 Arbeitstage 32500.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

641.63 €

1 26 Arbeitstage 321000.1~ 0.7Rc 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

641.63 €

1 26 Arbeitstage 321000.1~ 0.7G 1/8Ausführung mit GleitlagerführungStandardausführung

695.42 €

1 26 Arbeitstage 321250.1~ 0.7G 1/8Ausführung mit GleitlagerführungAusführung mit langem Hub

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 60
Endarretierung NA Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer
Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)

Technischer Support