Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 290 mm / [Traglast] 150, 450 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Die Lenkrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 290 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 450 kg. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IP-PALZ-250-G-3-GP
Teilenummer
|
---|
L-IP-PALZ-250-G-3-GP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 250 | 58 | 450 | 290 | 70 | Gleitlager | IP (LL/LB (air) | 140 | - | 140 | - | - | - | - | 195 | keine | - | - | - | - | - | 4.4 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-IK-PALZ-□□□-G-3, L-IL-PALB-□□□-G-3 / PA Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist L-IP-PALZ-250-G-3-GP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IP-PALZ-250-G-3-GP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial RR (DE)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Felgenmaterial (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IK-PALZ-125-R-3-GP |
L-IL-PALB-080-G-3 |
L-IL-PALB-080-R-3 |
L-IL-PALB-100-G-3 |
L-IL-PALB-100-R-3 |
L-IS-PALZ-175-R-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 35 | 300 | 155 | 48 | Rollenlager | - | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | Polyamid | 110.5 | - | - | Weiß | zylindrisch | - | - | 0.95 | ||
6.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | Gleitlager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | - | 9 | - | 76.5 | keine | - | - | - | - | - | 0.549 | ||
7.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | Polyamid | 76.5 | - | - | Weiß | ballig | - | - | 0.65 | ||
8.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | Gleitlager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | - | 9 | - | 86.5 | keine | - | - | - | - | - | 0.646 | ||
9.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | Polyamid | 86.5 | - | - | Weiß | ballig | - | - | 0.7 | ||
25.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 105 | 175 | 48 | 350 | 208 | 52 | Rollenlager | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | Polyamid | 142.3 | - | Dichtring rot | Weiß | zylindrisch | -20 | 90 | 2.046 |