Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 260 - 295 mm / [Traglast] 130, 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 260 und 295 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 130 oder 250 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV
Teilenummer
|
---|
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 230 | 65 | 130 | 260 | 61 | 105 | 80 | 11 | 150 | 145 | 3.7 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IP (LL/LB (air) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt |
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, lackiert | Laufflächenmaterial (DE) | Luftbereifung |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
Laufflächenart (DE) | ballig | Stoppart (DE) | DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L-IP-LRS2-□□□-R-3-DSV / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist L-IP-LRS3-230-R-3-DSV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IP-LRS3-230-R-3-DSV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IP-LRS1-230-R-3-DSV |
L-IP-LRS1-260-R-3-DSV |
L-IP-LRS2-260-R-3-DSV |
L-IP-LRS4-245-R-3-DSV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 230 | 65 | 200 | 260 | 61 | 105 | 80 | 11 | 150 | 145 | 3.7 | ||
70.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | 140 | 15 | 200 | - | 4.8 | ||
72.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | 140 | 15 | 200 | - | 4.88 | ||
196.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 245 | 80 | 250 | 288 | 70 | 140 | 140 | 15 | 192.5 | - | 5.45 |