Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS6-DE-1/2-V110 |
MS6-DE-1/2-V230 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | elektrisch | 6.450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28,97 | 0,39 | 529799 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | elektrisch | 6.450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28,97 | 0,39 | 529801 | 680 |
Loading...
Ventilfunktion | 2/2 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | 4 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungsart
Normalnenndurchfluss(l/min)
Max. Betriebsdruck(bar)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Schutzart
C-Wert(l/sbar)
b-Wert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften