Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS6-DE-3/8-10V24
Teilenummer
|
---|
MS6-DE-3/8-10V24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | elektrisch | 5.050 | 10 | 50 | 50 | G3/8 | G3/8 | IP65 | 21,05 | 0,48 | 542566 | 680 |
Loading...
Ventilfunktion | 2/2 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | 4 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckaufbauventil, MS6 Serie, die Teilenummer ist MS6-DE-3/8-10V24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS6-DE-3/8-10V24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungsart
Normalnenndurchfluss(l/min)
Max. Betriebsdruck(bar)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Schutzart
C-Wert(l/sbar)
b-Wert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MS6-DE-1/2-V110 |
MS6-DE-1/2-V230 |
MS6-DE-1/4-10V24 |
MS6-DL-1/2 |
MS6-DL-1/2-Z |
MS6-DL-1/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungsart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | elektrisch | 6.450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28,97 | 0,39 | 529799 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | elektrisch | 6.450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28,97 | 0,39 | 529801 | 680 | ||
196.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | elektrisch | 2.700 | 10 | 50 | 50 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 11,22 | 0,54 | 542564 | 680 | ||
88.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | pneumatisch | 6.450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28,97 | 0,39 | 529817 | 650 | ||
88.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | pneumatisch | 6.450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28,97 | 0,39 | 529818 | 650 | ||
88.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | pneumatisch | 2.800 | 18 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | - | 11,22 | 0,54 | 529819 | 650 |