Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HGPD-63-A-G1
Teilenummer
|
---|
HGPD-63-A-G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,389.29 € | 1 | auf Anfrage | 63 | 16 | 170 | 328 | 116,19 | 120 | 80 | 65 | 1.340 | G1/8 | 1132955 | 3.998 |
Loading...
Anzahl Greifbacken | 2 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.4::0.8 | Wiederholgenauigkeit Greifer(mm) | <= 0,05 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz) | <= 2 | Pneumatischer Anschluss Sperrluft | M5 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert |
Werkstoff Greifbacken | Stahl gehärtet | Werkstoff Abdeckkappe | hochlegierter Stahl rostfrei | Schutzart | IP65 |
Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0,5 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Parallelgreifer, HGPD Serie, die Teilenummer ist HGPD-63-A-G1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGPD-63-A-G1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Hub pro Greifbacken(mm)
Min. Öffnungszeit bei 6(ms)
Min. Schließzeit bei 6(ms)
Massenträgheitsmoment(kgcm²)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger(g)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HGPD-50-A-G1 |
HGPD-80-A-G1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,673.49 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 12 | 85 | 176 | 36,74 | 90 | 60 | 50 | 813 | G1/8 | 1132952 | 2.15 | ||
2,989.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 235 | 353 | 319,95 | 170 | 130 | 110 | 2.170 | G1/4 | 1132958 | 7.484 |