Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Kabellänge (m) | Gewindegröße | Haltbarkeit | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 60 | 20 | 5 | - | 1.0E7 | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 60 | 20 | - | M12 | 1.0E7 | Stecker | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 60 | 20 | 2 | - | 1.0E7 | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 70 | 15 | 5 | - | 5000000 | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 70 | 15 | - | M12 | 5000000 | Stecker | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 30 | 95 | - | - | M12 | 5000000 | Stecker | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 60 | 20 | 2 | - | 1.0E7 | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 60 | 20 | - | M12 | 1.0E7 | Stecker | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 60 | 20 | 2 | - | 1.0E7 | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 60 | 20 | 2 | - | 1.0E7 | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 70 | 15 | - | M12 | 5000000 | Stecker | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 95 | - | 2 | - | 5000000 | - | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 95 | - | - | M12 | 5000000 | Stecker |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 … +85:: | Tiefe(mm) | 16 | Schaltstrom (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung(V) | 240 | Elektrische Lebensdauer | 100000 | IP-Bewertung | IP67 |
Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft(N)
Kabellänge(m)
Gewindegröße
Haltbarkeit
Verbindung (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften